Coupling and Bell Housing
180Z0217
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Wielkość ramy silnika: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Wielkość ramy silnika: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
Masa brutto | 5.328 Kg |
Masa netto | 5.014 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677247 |
Masa brutto | 5.328 Kg |
Masa netto | 5.014 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162677247 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 160 |
Aplikacja |
Desalination Industrial Water |
Description | APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160 |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 1.65 in |
Motor shaft diameter [mm] | 42 mm |
Produkt, opis | Couplings and Bell Housings |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | Coupling and Bell Housing |
Typ, wersja | Coupling and Bell Housing |
Wielkość ramy silnika | IEC 160 |