Korpusy zaworów

Wyświetlanie 2 produktu/-ów

Zawory strefowe, Zawieradło ślizgowe HSV3, Złączki zaciskowe zewnętrzne 22 mm, 6.80 cm³/h, 1.000 bar

HSV3, 22mm 3 port external compression shoe valve body

Zawory strefowe, Zawieradło łopatkowe HSV3, Złączki zaciskowe zewnętrzne 28 mm, 7.90 cm³/h, 0.700 bar

Tylko korpus zaworu 3-drogowego 28 mm (złączki zaciskowe zewnętrzne)