HP1.0, 1" BSP, Zawieradło ślizgowe

087N6604

HP1.0, 1 "BSP 2-portowy zawieradłoślizgowe z siłownikiem

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.046 Kg
Masa netto 1.01 Kg
Volume 2.609 Liter
EAN 5013567062102

 

Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 0.7 bar
Czas otwierania [s] [Max.] 35 "
Czas zamykania [s] [Max.] 20 "
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Description HP1.0, 1 "BSP 2-portowy zawieradłoślizgowe z siłownikiem
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Grupa produktów Zone Valves
Gwarancja [Rok] 2
In scope of WEEE Yes
Metoda zamykania Zawieradło ślizgowe
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa kategorii 2 Port Valve Complete
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Produkt, opis HP1.0
Przełącznik pomocniczy SPST
REACH Candidate List substances No
Rozmiar zaworu i przyłącze 1" BSP
Temperatura pracy [°C] [Max.] 95 °C
Tolerancja ±15%
Typ regulacji przepływu Otwarty/Zamknięty
Typ, wersja HP Shoe
Wartości Kvs [m³/h] 15 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality