Alternatywna aplikacja VSP |
Farmy solarne |
Aplikacja |
Domowe i komercyjne centralne ogrzewanie |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
40 bar |
Czynnik alternatywny |
Woda obiegowa |
Czynnik alternatywny 2 |
Wodny roztwór glikolu do 50% |
Description |
AMZ 113 ZAŁ./WYŁ. 3-dr., gwint wewn., 230 V DN32 |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Grupa produktów |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
3 |
Materiał korpusu zaworu |
CW 617 N UNI EN 12165 |
Materiał kuli zaworu |
CW 614 N UNI EN 12164 |
Materiał trzpienia zaworu |
CW 614 N UNI EN 12164 |
Pozycja trzpienia |
Żaden |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Roboczy moment obrotowy [Nm] |
15 N-m |
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] |
6 bar |
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] |
6 bar |
SCIP dossier no. |
9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe |
SCIP dossier product name |
082G5421 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
110 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
AMZ 113 |
Typy połączeń |
gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
21 m³/h |
Wersja montażowa |
swobodne |
Średnica [mm] |
32 mm |
Średnica połączenia |
Rp 1 1/4 |