Alternatywne PN VSP |
6 |
Aplikacja |
Ogrzewanie |
Charakterystyka przepływu |
Charakterystyka S |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
10 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 50% |
Description |
HRB 3 PN10 15/1 obrotowy, 3-drogowy Rp1/2 |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
Grupa produktów |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
3 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
Zawór rozdzielający: 0,02 Zawór mieszający: 0,05 |
Materiał grzybka zaworu |
Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiał korpusu zaworu |
Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiał zawieradła |
Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) |
EPDM |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Roboczy moment obrotowy [Nm] |
5 N-m |
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] |
1 bar |
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] |
2 bar |
SCIP dossier no. |
b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
SCIP dossier product name |
HRB HRE HFE |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
110 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
HRB 3 |
Typy połączeń |
gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
1 m³/h |
Wersja montażowa |
Zasilanie |
Średnica [mm] |
15 mm |
Średnica połączenia |
Rp 1/2 |