Zawory kulowe, JIP-IC-TW, dwururowy, Ze zredukowanym przelotem, PN 16, DN 15

065N7278

JIP-IC DN15 TWD 45 PN16 T niski #18 C=zmienn.

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.497 Kg
Masa netto 2.37 Kg
Volume 4.48 Liter
EAN 5710104082424

 

Aplikacja Chłodzenie
Ogrzewanie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-IC DN15 TWD 45 PN16 T niski #18 C=zmienn.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna, np. X5CrNi18–10 (EN 10088)/nr mat. 1.4301
Materiał przyłącza Miedź
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Uchwyt T
Typ zaworu Ze zredukowanym przelotem
Typ, wersja JIP-IC-TW, double piped
Typy połączeń Internal thread / Copper
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 11 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar
Średnica połączenia Rp 1/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality