Termostat pokojowy CF2
Termostat pokojowy CF2

Termostat CF-RP (instytucjonalna)

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.21 Kg
Masa netto 0.21 Kg
EAN 5702420068206

 

Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Liczba sztuk w opakowaniu 40 pc
Materiał sprężyny Termostat,CF2,Instytucjonalny
Nazwa produktu Termostat pokojowy, instytucjonalny
Naścienny Tak
Opis SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Opis Regulacja ogrzewania podłogowego
Opis Termostat pokojowy CF2
Położenie trzpienia Instytucjonalny
Regulacja temperatury 2 baterie alkaliczne AA 1,5 V
Sterowanie adaptacyjne Tak
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ CF-RP
Zabezpieczony Tak
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 35 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 3 °C