Regulator CF2.
Regulator CF2.

Sterownik CF-MC, 5 wyjść sterujących

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.11 Kg
Masa netto 1.11 Kg
EAN 5702425081613

 

Chłodzenie Tak
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Liczba wyjść [pc] 5 pc
Materiał sprężyny Bezprzewodowy regulator FH,CF2,24 V,5 wyjść
Moc na wyjście [VA] [Max.] 35 VA
Nazwa produktu Sterownik główny, 5 wyjść
Opis CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Opis Regulacja ogrzewania podłogowego
Opis Regulator CF2.
Programowanie tygodniowe Tak
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
Przekaźnik zapasowy Tak
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ CF-MC
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V