Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Icon, Wzmacniacz, 230.0 V, Liczba kanałów: 0, Podłącz
088U1102
Danfoss Icon wzmacniacz, Przewodowy 24V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Danfoss Icon wzmacniacz, Przewodowy 24V
Masa brutto | 0.256 Kg |
Masa netto | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Masa brutto | 0.256 Kg |
Masa netto | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.6 MHz |
Description | Danfoss Icon wzmacniacz |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
Interfejsy | Przewodowy 24V |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 0 |
Montaż | Podłącz |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Pasuje do ramek włączników | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] | 35 m |
Typ regulacji CO | Wzmacniacz |
Typ, wersja | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.6 MHz |
Description | Danfoss Icon wzmacniacz |
Grupa produktów | Floor Heating Controls |
Interfejsy | Przewodowy 24V |
Kontrola aplikacji włączona | Tak |
Liczba kanałów | 0 |
Montaż | Podłącz |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Pasuje do ramek włączników | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] | 35 m |
Typ regulacji CO | Wzmacniacz |
Typ, wersja | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |