Regulacja ogrzewania podłogowego, CF2+, 230.0 V, 10
Regulacja ogrzewania podłogowego, CF2+, 230.0 V, 10

088U0240

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.16 kg
Masa netto 1.11 kg
EAN 5702425081507

 

Chłodzenie Tak
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Grupa produktów Regulacja ogrzewania podłogowego
Liczba wyjść [pc] 10 pc
Moc na wyjście [VA] [Max.] 35 VA
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Nie
Napięcie zasilania [V] 230 V
Nazwa produktu Sterownik główny, 10 wyjść
Number of channels 10
Opis CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Programowanie tygodniowe Tak
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
Przekaźnik zapasowy Tak
Stopień ochrony IP IP 30
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ CF2+
Typ regulacji CO Master Controller

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality