Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Liczba kanałów: 10

014G0100

Danfoss Link™ HC 10 wyjść, Przewodowy 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.106 Kg
Masa netto 1.106 Kg
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Description Danfoss Link™ HC 10 wyjść
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsy Przewodowy 24V
Liczba kanałów 10
Liczba wyjść [pc] 10 szt.
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Nie
Napięcie wyjściowe [V] DC 24 V
Napięcie zasilania [V] 230 V
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja temperatury Tak
Stopień ochrony IP IP 30
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ regulacji CO Master Controller
Typ, wersja Danfoss Link™

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality