Termostaty pokojowe, BasicPlus / BasicPlus2, Termostat pokojowy, 230.0 V, Podtynkowy

088U0626

BasicPLus2 WT-PR programowalny z przekaźnikiem, Przewodowy 230V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.248 Kg
Masa netto 0.212 Kg
Volume 0.613 Liter
EAN 5702425103032

 

Description BasicPLus2 WT-PR programowalny z przekaźnikiem
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Interfejsy Przewodowy 230V
Montaż Podtynkowy
Napięcie zasilania [V] 230 V
Opcjonalny czujnik podłogowy Tak
Programowanie tygodniowe Tak
Przełącznik pomocniczy Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP dossier product name BasicPlus2
Stopień ochrony IP IP 30
Typ regulacji CO Termostat pokojowy
Typ, wersja BasicPlus / BasicPlus2
Wyświetlacz (Tak/Nie) Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality