Rury

Wyświetlanie 13 produktu/-ów

Rury FH, Złączki, 3/4", 20.0 mm

Mocowanie dla 20 x 2,25/2,3 mm AluPex, G3/4"

Rury FH, Złączki, 3/4", 16.0 mm

Złączki Alupex do rury 16×2 mm

Rury wielowarstwowe, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Rura wielowarstwowa FH-CPA 16x2 200m

Rury wielowarstwowe, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Rura wielowarstwowa FH-CPA 16x2 500m

Rury PE-RT, 16 mm, 200.00 m, 6 bar

Rura FH PE-RT 16×2 mm, 200 m

Widok: