Akva Lux II VX, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C

145F4345

Akva Lux II VX, VS2/TC200, Type H1 - W1

Szczegóły produktu

Masa brutto 47 Kg
Masa netto 45 Kg
EAN 5714279482812

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 16 bar
Description Akva Lux II VX, VS2/TC200, Type H1 - W1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Small Stations
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 110 °C
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Obieg grzewczy - sterowanie ECL 310 / AHQM / AMV
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stop wymiennika ciepła ogrzewania AISI 316
Typ rozmiaru stacji Typ 1-1
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB06H-1 26
Typ, wersja Akva Lux II VX

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality