Węzły cieplne, DSA HRU, A1, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 100, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 135
Węzły cieplne, DSA HRU, A1, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 100, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 135

146B9131

DSA HRU 2 HE 135 CO2 75 S

Szczegóły produktu

Masa brutto 540 kg
Masa netto 500 kg

 

Aplikacja A1
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 6 bar
Dodatkowe informacje Rozwiązanie dwuzbiornikowe
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Węzły cieplne
Głębokość bez obudowy [mm] 1200 mm
HEX type for selling option XB37H-1-40
Ilość w zbiorniku 2 pc
Kategoria PED I
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Górne
Marka pompy ładującej Grundfos
Materiał izolacyjny Sztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Nazwa producenta Danfoss
Nazwa regulatora ogrzewania ECL310 (P510.12)
Opcja obudowy Nie
Opcja odsprzedaży ciepła Tak
Opis DSA HRU 2 HE 135 CO2 75 S
Pojemność zbiornika 500 L
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 2.44 m³/h
Resale pump brand UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump type Grundfos
Stop wymiennika ciepła ogrzewania 1.4404
Szerokość bez obudowy [mm] 2800 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.] 90 °C
Transmisja danych ModBus
Typ aplikacji Pośrednie podstacje grzewcze
Typ pompy ładującej UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Typ przyłącza CO Gwint
Typ przyłącza SC Gwint
Typ regulacji CO Elektroniczny
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB37H-1 40
Typ, wersja DSA HRU
Wersja podstacji A1
Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW] 100 kW
Wysokość bez obudowy [mm] 2000 mm
Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW] 135 kW
Zatwierdzenia CE
Średnica przyłącza CO 1 1/2"
Średnica przyłącza SC 1 1/2"
Średnica rurociągu CO DN40
Średnica rury SC DN40

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality