Akcesoria podstacji, Części zamienne

004F0885

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

TERMO-BIMETAL NG100 0–100°C 200 MM CL 1,0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 Kg
Masa netto 0.15 Kg

 

Certyfikaty, aprobaty CE
Description TERMO-BIMETAL NG100 0–100°C 200 MM CL 1,0
Grupa produktów Accessories substations
Głębokość bez obudowy [mm] 210 mm
Głębokość opakowania [mm] 376 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcja luźny
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 100 °C
Nazwa kategorii Części zamienne
Szerokość bez obudowy [mm] 100 mm
Szerokość opakowania [mm] 376 mm
Typ, wersja Accessories substations
Wysokość bez obudowy [mm] 100 mm
Wysokość opakowania [mm] 198 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality