Zawory odcinające, RLV-S, DN 15, Kątowy, Standard, gwint wewnętrzny
003L0123
Standardowy zawór odcinający, niklowany
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Standardowy zawór odcinający, niklowany
Masa brutto | 0.188 Kg |
Masa netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.124 Liter |
EAN | 5702420035796 |
Masa brutto | 0.188 Kg |
Masa netto | 0.179 Kg |
Volume | 0.124 Liter |
EAN | 5702420035796 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zawór odcinający, niklowany |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Lockshield Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Label product | Yes |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | R 1/2 |
Połączenie z instalacją | Rp 1/2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield 1 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RLV-S |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Wartości Kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
Zakończ | Niklowany |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zawór odcinający, niklowany |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Lockshield Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Label product | Yes |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | R 1/2 |
Połączenie z instalacją | Rp 1/2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP dossier product name | RLV-S Lock shield 1 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RLV-S |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Wartości Kvs [m³/h] | 2.2 m³/h |
Zakończ | Niklowany |