Zawory przyłączeniowe, RLV-KS, 20, Kątowy
003L0223
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Standardowy zestaw przyłączeniowy z odcięciem
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Standardowy zestaw przyłączeniowy z odcięciem
Masa brutto | 0.3 Kg |
Masa netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702420035925 |
Masa brutto | 0.3 Kg |
Masa netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.166 Liter |
EAN | 5702420035925 |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zestaw przyłączeniowy z odcięciem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | H-piece valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Label product | Yes |
Odległość od środka do środka [mm] | 50 mm |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | G 3/4 A |
Połączenie z instalacją | G 3/4 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | 20 |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ, wersja | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 1.3 m³/h |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Standardowy zestaw przyłączeniowy z odcięciem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | H-piece valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Label product | Yes |
Odległość od środka do środka [mm] | 50 mm |
Powierzchnia | Niklowany |
Połączenie z grzejnikiem | G 3/4 A |
Połączenie z instalacją | G 3/4 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | 20 |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ, wersja | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 1.3 m³/h |