Głowica RAW, RAW 5115, Płyn, Typ czujnika: Czujnik wbudowany, 8 °C - 28 °C, RA

013G5115

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Mamy zamiennik.

Gniazdo białe, funkcja ograniczenia temperatury, funkcja odcięcia

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.148 Kg
Masa netto 0.133 Kg
Volume 0.371 Liter
EAN 5702420091778

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Gniazdo białe, funkcja ograniczenia temperatury, funkcja odcięcia
Długość kapilary [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja czujnika RAW
Medium czujnika Płyn
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ograniczenie temperatur Tak
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 8 °C
Typ czujnika Czujnik wbudowany
Typ połączenia z czujnikiem RA-click
Typ połączenia z zaworem RA
Typ, wersja RAW Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Wersja czujnika RAW 5115
Zawartość zestawu Czujnik

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality