Aplikacja |
Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
Baterie zasilające |
2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Certyfikaty, aprobaty |
Z-Wave CE EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Częstotliwość transmisji [MHz] |
868.42 MHz |
Description |
Elektroniczna głowica termostatyczna systemu Danfoss Link |
Funkcja otwartego okna |
Tak |
Grupa produktów |
Radiator thermostat |
Ilość baterii |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integracja systemu |
Danfoss Link™ |
Interwał pomiaru temperatury |
1 min |
Klasa IP termostatu |
20 |
Klasa oprogramowania |
A |
Klasyfikacja bezpieczeństwa |
Typ 1 |
Kolor |
RAL 9016 |
Norma bezprzewodowa |
Z-wave |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Znak CE |
Pobór mocy (czuwanie) [mW] |
3 mW |
Pobór mocy [W] |
1.2 W |
Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612 |
30 |
Prędkość siłownika [s/mm] |
1 s/mm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ruch wrzeciona |
Liniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s) |
SCIP dossier no. |
518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05 |
SCIP dossier product name |
Living Connect RA |
Sterowanie |
PID |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
40 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura transportu [°C] [Max.] |
65 °C |
Temperatura transportu [°C] [Min.] |
-20 °C |
Temperatura wody [°C] [Max.] |
90 °C |
Termostat |
Programowalna elektroniczna głowica termostatyczna |
Transmisja [m] [Max.] |
30 m |
Typ adaptera |
RA |
Typ regulacji CO |
Głowica termostatyczna |
Typ siłownika |
Elektromechaniczny |
Typ wyświetlacza |
LCD z podświetleniem |
Typ, wersja |
Danfoss Link™ Connect |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wskaźnik słabej baterii |
Tak |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] |
28 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] |
4 °C |
Żywotność baterii [lata] |
2 yr |