Typ: TP9000
Typ: TP9000

087N7892

Termostat programowalny TP 9000

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.37 kg
Masa netto 0.37 kg
EAN 5702420087108

 

Czujnik wbudowany Tak
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dokładność temperatury ±1°C
Fabrycznie ustawione programy Tak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza Tak
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programowalny termostat pokojowy
Głębokość [mm] 29 mm
Kontrola opóźnionego uruchomienia Tak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Tak
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Opcja czujnika zdalnego Tak
Opis 7 day, 5 day/2 day or 24 hour with remote sensor.
optymalne sterowanie startem Tak
Podświetlany wyświetlacz Nie
Programowalna funkcja wyłączenia Tak
Regulacja chrono-proporcjonalna Tak
Rodzaj zasilania 230Vac
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 137 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Tryb termostatu Tak
Tryb wakacyjny Tak
Typ TP9000
Typ harmonogramu 7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ przełącznika 2 x SPDT
Wysokość [mm] 93 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłączanie Tak
Wyświetla czas lub temperaturę Tak
Wyświetlacz zegara Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wł./wył. na dzień 6
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality