RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem do pracy w układzie 230V ze stykiem typu SPDT

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.144 Kg
Masa netto 0.138 Kg
Volume 0.396 Liter
EAN 5702420019062

 

Akcelerator Tak
Description RMT230, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem do pracy w układzie 230V ze stykiem typu SPDT
EU RoHS compliance Yes
Grupa produktów Electro mechanical room thermostat
Gwarancja [Rok] 2
Głębokość [mm] 40 mm
Label product Yes
Medium A
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa kategorii Mechanical Dial Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 4 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 10 A
Obniżenie nocą Nie
Produkt, opis RMT-230 R.THERM
REACH Candidate List substances No
Różnica przełączania [°C] [Max.] 1 °C
Szerokość [mm] 80 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 8 °C
Termometr wbudowany Nie
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja RMT230
Wysokość [mm] 80 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality