ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektromechaniczny termostat przeciwzamrożeniowy, może być zaciskany na rurach ½" i 2".

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.17 Kg
Masa netto 0.143 Kg
Volume 0.584 Liter
EAN 5702420082257

 

Application Pipe frost thermostat
Description Elektromechaniczny termostat przeciwzamrożeniowy, może być zaciskany na rurach ½" i 2".
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Grupa produktów Cylinder, pipe thermostats
Gwarancja [Rok] 2
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Medium A
Montaż Przycisk
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 2 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 6 A
Product name ATF
Produkt, opis ATF
REACH Candidate List substances No
Temperatura [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura [°C] [Min.] 10 °C
Termostat Termostat przeciwzamrożeniowy
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja ATF

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality