Typ: RX
Typ: RX

RX-1 jednokanałowy do TP5001RF, TP7000RF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.24 Kg
Masa netto 0.23 Kg
EAN 5013567140749

 

Częstotliwość [Hz] Mosiądz chromowany
Częstotliwość fal radiowych [MHz] 433.92 MHz
Głębokość [mm] 32 mm
Medium A
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Opis Single channel receiver works with 1 wireless thermostat types: TP5000Si-RF, TP7000-RF, RET B-RF, CET B-RF
Opis Programowalny termostat pokojowy
Opis RX
Rodzaj zasilania 230Vac
Szerokość [mm] 132 mm
Tolerancja ±15%
Typ RX1
Typ przełącznika SPDT
Wysokość [mm] 88 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zakres fal radiowych [m] 30 m
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V
Zakłócenia sygnału sterującego Nie
Zgodność z normą EN 300200
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV