
Wentylator zapasowy dla a3 — ø 225, wkład 1300 mm
089F0319
Wentylator zapasowy dla a3 — ø 225, wkład 1300 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wentylator zapasowy dla a3 — ø 225, wkład 1300 mm
Masa brutto | 1.85 kg |
Masa netto | 1.85 kg |
EAN | 5702420097381 |
Masa brutto | 1.85 kg |
Masa netto | 1.85 kg |
EAN | 5702420097381 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Wentylator zapasowy dla a3 — ø 225, wkład 1300 mm |
Typ, wersja | Części zamienne do central Danfoss Air |
Użycie | a3 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Wentylator zapasowy dla a3 — ø 225, wkład 1300 mm |
Typ, wersja | Części zamienne do central Danfoss Air |
Użycie | a3 |