
Wentylator zapasowy dla a2 — ø 190, wkład 1300 mm
089F0318
Wentylator zapasowy dla a2 — ø 190, wkład 1300 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wentylator zapasowy dla a2 — ø 190, wkład 1300 mm
Masa brutto | 1.53 kg |
Masa netto | 1.53 kg |
EAN | 5702420097374 |
Masa brutto | 1.53 kg |
Masa netto | 1.53 kg |
EAN | 5702420097374 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Wentylator zapasowy dla a2 — ø 190, wkład 1300 mm |
Typ, wersja | Części zamienne do central Danfoss Air |
Użycie | w2, a2 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Wentylator zapasowy dla a2 — ø 190, wkład 1300 mm |
Typ, wersja | Części zamienne do central Danfoss Air |
Użycie | w2, a2 |