
Syfon, kompletny z zaciskiem
089F0262
Syfon, kompletny z zaciskiem
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Syfon, kompletny z zaciskiem
Masa brutto | 1.07 kg |
Masa netto | 1.07 kg |
EAN | 5702420094694 |
Masa brutto | 1.07 kg |
Masa netto | 1.07 kg |
EAN | 5702420094694 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Syfon, kompletny z zaciskiem |
Przyłącze, typ | 19 mm |
Typ, wersja | Syfon do central Danfoss Air |
Typy połączeń | 19 mm |
Użycie | w1, w2, a2, a3 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Opis | Syfon, kompletny z zaciskiem |
Przyłącze, typ | 19 mm |
Typ, wersja | Syfon do central Danfoss Air |
Typy połączeń | 19 mm |
Użycie | w1, w2, a2, a3 |