Nagrzewnice do central Danfoss Air
Nagrzewnice do central Danfoss Air

Elektryczna nagrzewnica powietrza Ø125

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.58 Kg
Masa netto 6.58 Kg
EAN 5702420101460

 

Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Długość [mm] 375 mm
Fuse size [A] [Min] 10 A
Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia Powietrze
Natężenie [A] [Max.] 3.9 A
Opis Za nagrzewnicą elektryczną Ø125
Opis Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Opis Nagrzewnice do central Danfoss Air
Przepływ powietrza [m³/h] [Maks.] 200 in3/h
Przepływ powietrza [m³/h] [Min.] 0 in3/h
Wydajność cieplna [W] [Maks.] 900 W
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Max.] 230 V
Średnica połączenia [mm] 125 mm