Nagrzewnice do central Danfoss Air
Nagrzewnice do central Danfoss Air

Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø160

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.2 kg
Masa netto 7.2 kg
EAN 5702420101446

 

Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Długość [mm] 375 mm
Fuse size [A] [Min] 10 A
Grupa produktów Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia Nie
Natężenie [A] [Max.] 6.5 A
Opis Nagrzewnica wstępna elektryczna Ø160
Przepływ powietrza [m³/h] [Max.] 300 in3/h
Przepływ powietrza [m³/h] [Min.] 0 in3/h
Typ Nagrzewnice do central Danfoss Air
Wydajność cieplna [W] [Max.] 1500 W
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Max.] 230 V
Średnica połączenia [mm] 160 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services