Filtry do central Danfoss Air
Filtry do central Danfoss Air

Komplet filtrów G4/F7, w1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.82 kg
Masa netto 0.82 kg
EAN 5702420094496

 

Dokładność filtrowania [µm] >2,5
Grupa produktów Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Głębokość [mm] 48 mm
Liczba sztuk w opakowaniu 2 pc
Okres międzyserwisowy 6 mo
Opis Filtr G4/F7, w1
Szerokość [mm] 288 mm
Typ Filtry do central Danfoss Air
Wysokość [mm] 165 mm
Zakończ G4/F7 acc. to EN 779 standard

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services