Filtr G4/G4, a3
Filtr G4/G4, a3

089F0237

Filtr G4/G4, a3

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.44 kg
Masa netto 1.44 kg
EAN 5702420094441

 

Dokładność filtrowania [µm] >10
Grupa produktów Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Głębokość [mm] 48 mm
Liczba sztuk w opakowaniu 2 pc
Okres międzyserwisowy 6 mo
Opis Filtr G4/G4, a3
Szerokość [mm] 643 mm
Typ Filtry do central Danfoss Air
Użycie a3
Wysokość [mm] 210 mm
Zakończ G4/G4 acc. to EN 779 standard

Akcesoria

Części zamienne

Replacement

Replacement

Replacement

Services