
Filtr G4/F7, a3
089F0241
Filtr G4/F7, a3
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Filtr G4/F7, a3
Masa brutto | 1.76 kg |
Masa netto | 1.76 kg |
EAN | 5702420094489 |
Masa brutto | 1.76 kg |
Masa netto | 1.76 kg |
EAN | 5702420094489 |
Dokładność filtrowania [µm] | >2,5 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Głębokość [mm] | 48 mm |
Okres międzyserwisowy | 6 mo |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 pc |
Opis | Filtr G4/F7, a3 |
Szerokość [mm] | 643 mm |
Typ, wersja | Filtry do central Danfoss Air |
Użycie | a3 |
Wysokość [mm] | 210 mm |
Zakończ | G4/F7 zgodne z normą EN 779 |
Dokładność filtrowania [µm] | >2,5 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Głębokość [mm] | 48 mm |
Okres międzyserwisowy | 6 mo |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 pc |
Opis | Filtr G4/F7, a3 |
Szerokość [mm] | 643 mm |
Typ, wersja | Filtry do central Danfoss Air |
Użycie | a3 |
Wysokość [mm] | 210 mm |
Zakończ | G4/F7 zgodne z normą EN 779 |