Filtr G4/G4, w1
Filtr G4/G4, w1

089F0238

Filtr G4/G4, w1

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.76 kg
Masa netto 0.76 kg
EAN 5702420094458

 

Dokładność filtrowania [µm] >10
Grupa produktów Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Głębokość [mm] 48 mm
Liczba sztuk w opakowaniu 2 pc
Okres międzyserwisowy 6 mo
Opis Filtr G4/G4, w1
Szerokość [mm] 288 mm
Typ Filtry do central Danfoss Air
Użycie w1
Wysokość [mm] 165 mm
Zakończ G4/G4 zgodne z normą EN 779

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality