Filtr G4/G4, a2
089F0236
Filtr G4/G4, a2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Filtr G4/G4, a2
Masa brutto | 1.07 kg |
Masa netto | 1.07 kg |
EAN | 5702420094434 |
Masa brutto | 1.07 kg |
Masa netto | 1.07 kg |
EAN | 5702420094434 |
Dokładność filtrowania [µm] | >10 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Głębokość [mm] | 48 mm |
Okres międzyserwisowy | 6 mo |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 pc |
Opis | Filtr G4/G4, a2 |
Szerokość [mm] | 443 mm |
Typ, wersja | Filtry do central Danfoss Air |
Użycie | a2 |
Wysokość [mm] | 210 mm |
Zakończ | G4/G4 zgodne z normą EN 779 |
Dokładność filtrowania [µm] | >10 |
Grupa produktów | Akcesoria i części zamienne dla wentylacji |
Głębokość [mm] | 48 mm |
Okres międzyserwisowy | 6 mo |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 pc |
Opis | Filtr G4/G4, a2 |
Szerokość [mm] | 443 mm |
Typ, wersja | Filtry do central Danfoss Air |
Użycie | a2 |
Wysokość [mm] | 210 mm |
Zakończ | G4/G4 zgodne z normą EN 779 |