DANFOSS AIR DIAL
DANFOSS AIR DIAL

089F0258

DANFOSS AIR DIAL

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.2 kg
Masa netto 0.2 kg
EAN 5702420094656

 

Grupa produktów Akcesoria i części zamienne dla wentylacji
Głębokość [mm] 24 mm
Interfejsy Wireless
Kolor Biały RAL 9010
Norma bezprzewodowa Regulator
Number of air dials in one network [pcs] [Max] 2
Opis DANFOSS AIR DIAL
Szerokość [mm] 122 mm
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Trwałość baterii Normalne zachowanie użytkownika
Typ Elementy sterujące dla centrali Danfoss Air
Typ napięcia zasilającego 4 baterie AAA
Użycie w1, w2, a2, a3
Wysokość [mm] 80 mm
Żywotność baterii [lata] 2 yr

Akcesoria

Części zamienne

Replacement

Replacement

Replacement

Services