Certyfikaty, aprobaty |
CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] |
72 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] |
50 Hz |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
Długość kabla czujnika [mm] |
200 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcje CWU |
Program antybakteryjny Auto-dostrajanie Wpływ temperatury powrotu |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Program świąteczny Sieć nadrzędna-podrzędna Ochrona siłownika Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów |
Electronic controllers |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Komunikacja |
Szyna ECL 485 (bez izolacji galwanicznej) M-Bus Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów CWU |
2 |
Liczba obiegów CWU w układzie zasobnikowym |
1 |
Liczba obiegów ogrzewania |
3 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia |
3 |
Liczba pomp |
5 |
Liczba wejść cyfrowych |
4 |
Liczba wejść czujników |
10 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym |
3 |
Liczba wyjść przekaźnikowych |
6 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] |
244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] |
207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Emisja: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Odporność: EN 61000-6-1:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] |
2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] |
4 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] |
15 VA |
Pobór mocy [W] |
5 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
SCIP dossier no. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Stopień ochrony obudowy |
IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-40 °C |
Typ czujników temperatury |
Pt 1000, wejście konfigurowalne |
Typ wejść cyfrowych |
Możliwe podwyższenie 12 V |
Typ wyłącznika zegarowego |
Tydzień |
Typ, wersja |
ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] |
65 % |
Źródło aplikacji |
Poprzez zastosowanie klucza aplikacyjnego ECL |