ECL Comfort 310, Wyświetlacz LCD z matrycą punktową, Napięcie zasilania [V] AC: 207 - 244
087H3040
ECL COMFORT 310/230 V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
ECL COMFORT 310/230 V
Masa brutto | 0.682 Kg |
Masa netto | 0.476 Kg |
Volume | 4.877 Liter |
EAN | 5710104013244 |
Masa brutto | 0.682 Kg |
Masa netto | 0.476 Kg |
Volume | 4.877 Liter |
EAN | 5710104013244 |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 72 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL COMFORT 310/230 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje CWU |
Program antybakteryjny Auto-dostrajanie Wpływ temperatury powrotu |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Program świąteczny Sieć nadrzędna-podrzędna Ochrona siłownika Podłączenie zdalnego sterowania Rejestracja temperatury z wizualizacją |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja |
Szyna ECL 485 (bez izolacji galwanicznej) M-Bus Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów CWU | 2 |
Liczba obiegów CWU w układzie zasobnikowym | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 3 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia | 3 |
Liczba pomp | 5 |
Liczba wejść cyfrowych | 4 |
Liczba wejść czujników | 10 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 3 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 6 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Odporność: EN 61000-6-1:2007 Emisja: EN 61000-6-3:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE EN 60730 |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 4 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 5 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
SCIP dossier no. | ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] | 200 m |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000, wejście konfigurowalne |
Typ wejścia użytkownika |
Wyświetlacz Pokrętło z przyciskiem |
Typ wejść cyfrowych | Możliwe podwyższenie 12 V |
Typ wyłącznika zegarowego | Tydzień |
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD z matrycą punktową |
Typ, wersja | ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |
Źródło aplikacji | Poprzez zastosowanie klucza aplikacyjnego ECL |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 72 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL COMFORT 310/230 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje CWU |
Program antybakteryjny Auto-dostrajanie Wpływ temperatury powrotu |
Funkcje ogólne |
Funkcje alarmu Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Program świąteczny Sieć nadrzędna-podrzędna Ochrona siłownika Podłączenie zdalnego sterowania Rejestracja temperatury z wizualizacją |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja |
Szyna ECL 485 (bez izolacji galwanicznej) M-Bus Magistrala Modbus (z izolacją galwaniczną) |
Liczba obiegów CWU | 2 |
Liczba obiegów CWU w układzie zasobnikowym | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 3 |
Liczba okresów komfortu w ciągu dnia | 3 |
Liczba pomp | 5 |
Liczba wejść cyfrowych | 4 |
Liczba wejść czujników | 10 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 3 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 6 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania |
6 punktów Nachylenie |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Odporność: EN 61000-6-1:2007 Emisja: EN 61000-6-3:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE EN 60730 |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 4 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 5 W |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
SCIP dossier no. | ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] | 200 m |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000, wejście konfigurowalne |
Typ wejścia użytkownika |
Wyświetlacz Pokrętło z przyciskiem |
Typ wejść cyfrowych | Możliwe podwyższenie 12 V |
Typ wyłącznika zegarowego | Tydzień |
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD z matrycą punktową |
Typ, wersja | ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |
Źródło aplikacji | Poprzez zastosowanie klucza aplikacyjnego ECL |