ECL Comfort 110, Napięcie zasilania [V] AC: 207 - 244, Typ wyłącznika zegarowego: Brak regulatora czasowego
087B1261
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
ECL Comfort 110, 230 V AC
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
ECL Comfort 110, 230 V AC
Masa brutto | 0.556 Kg |
Masa netto | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Masa brutto | 0.556 Kg |
Masa netto | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 12 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Comfort 110, 230 V AC |
Długość kabla czujnika [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje CWU |
Auto-dostrajanie Wpływ temperatury powrotu |
Funkcje ogólne |
Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Sieć nadrzędna-podrzędna Ochrona siłownika Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja | ECL-Bus (bez izolacji galwanicznej) |
Liczba obiegów CWU | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
Liczba pomp | 1 |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Liczba wejść czujników | 4 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania | Nachylenie |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Emisja: EN 61000-6-3:2007 Odporność: EN 61000-6-1:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 4 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 3 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wejścia użytkownika |
Wyświetlacz Przyciski |
Typ wyłącznika zegarowego | Brak regulatora czasowego |
Typ wyświetlacza | Niestandardowa konstrukcja wyświetlacza LCD |
Typ, wersja | ECL Comfort 110 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |
Źródło aplikacji | On-board |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] | 12 h |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Comfort 110, 230 V AC |
Długość kabla czujnika [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcje CWU |
Auto-dostrajanie Wpływ temperatury powrotu |
Funkcje ogólne |
Ćwiczenie pompy obiegowej Ćwiczenie zaworu regulacyjnego Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego Ochrona przeciwzamrożeniowa Sieć nadrzędna-podrzędna Ochrona siłownika Podłączenie zdalnego sterowania |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikacja | ECL-Bus (bez izolacji galwanicznej) |
Liczba obiegów CWU | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
Liczba pomp | 1 |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Liczba wejść czujników | 4 szt. |
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym | 1 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 244 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 207 V |
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania | Nachylenie |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
Wytyczne EMC: 2004/108/WE Emisja: EN 61000-6-3:2007 Odporność: EN 61000-6-1:2007 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE |
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] | 2 A |
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] | 4 A |
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] | 15 VA |
Pobór mocy [W] | 3 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stopień ochrony obudowy | IP41 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wejścia użytkownika |
Wyświetlacz Przyciski |
Typ wyłącznika zegarowego | Brak regulatora czasowego |
Typ wyświetlacza | Niestandardowa konstrukcja wyświetlacza LCD |
Typ, wersja | ECL Comfort 110 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |
Źródło aplikacji | On-board |