ECL Comfort 110
ECL Comfort 110

ECL Comfort 110 - 24 V a.c.

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.54 Kg
Masa netto 0.54 Kg
EAN 5702421067741

 

Czas podtrzymania pracy zegara bez zasilania [h] 12 h
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] 50 Hz
Długość kabla czujnika [mm] 125 mm
Funkcje CWU Auto-dostrajanie
Wpływ temperatury powrotu
Funkcje ogólne Ćwiczenie pompy obiegowej
Ćwiczenie zaworu regulacyjnego
Funkcja zewnętrznego sterowania ręcznego
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Sieć nadrzędna-podrzędna
Ochrona siłownika
Podłączenie zdalnego sterowania
Komunikacja ECL-Bus (bez izolacji galwanicznej)
Liczba obiegów CWU 1
Liczba obiegów ogrzewania 1
Liczba pomp 1
Liczba wejść cyfrowych 1
Liczba wejść czujników 4 pc
Liczba wyjść do sterowania siłownikiem syg.3-punktowym 1
Liczba wyjść przekaźnikowych 1
Napięcie wyjścia przekaźnikowego [V] AC 230 V
Nastawa krzywej grzewczej dla obiegu ogrzewania Nachylenie
Nazwa producenta Danfoss
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Znak CE
Wytyczne EMC: 2004/108/WE
Emisja: EN 61000-6-3:2007
Odporność: EN 61000-6-1:2007
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Obciążenie impedancyjne wyjścia przekaźnikowego [A] 2 A
Obciążenie rezystancyjne wyjścia przekaźnika [A] 4 A
Obciążenie wyjścia siłownika [VA] 15 VA
Opis ECL Comfort 110, 24 V AC
Opis Regulatory elektroniczne
Opis ECL Comfort 110
Pobór mocy [W] 3 W
Stopień ochrony obudowy IP41
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ wejścia użytkownika Wyświetlacz
Przyciski
Typ wyłącznika zegarowego Brak regulatora czasowego
Typ wyświetlacza Niestandardowa konstrukcja wyświetlacza LCD
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 65 % RH
Zakres napięcia zasilania [V] AC 24 V
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Max.] 26.4 V
Zakres napięcia zasilania [V] AC [Min.] 21.6 V
Źródło aplikacji On-board