ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, Pt 1000 czujnik temp. zanurzeniowy, 100 mm, miedź

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.142 Kg
Masa netto 0.142 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Description ESMU-100, Pt 1000 czujnik temp. zanurzeniowy, 100 mm, miedź
Długość czujnika temperatury [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Materiał COPPER
Materiał korpusu Miedź
REACH Candidate List substances No
Stała czasowa 2 s (woda), 7 s (powietrze)
Stopień ochrony obudowy IP54
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 140 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ, wersja ESMU-100
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa G1/2A i uszczelka płaska (dostarczane z produktem)
Zaciski połączeń elektrycznych Zacisk z wtyczką na dwie żyły w głowicy, przepust kablowy PG9, dostarczane z produktem
Średnica czujnika temperatury [mm] 6.6 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality