Type: TS715
Type: TS715

087N7899

TS7 15 Si

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.26 kg
Masa netto 0.26 kg

 

Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Fabrycznie ustawione programy Tak
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programatory, wyłączniki czasowe
Głębokość [cale] 29 in
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Tak
Możliwość wybrania programu Wł. / Wył. / Auto / Cały dzień
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Opis Jednokanałowy wyłącznik czasowy
Podświetlany wyświetlacz Tak
Szerokość [mm] 137 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Tryb wakacyjny Tak
Typ TS715
Typ przełącznika SPDT
Wysokość [mm] 93 mm
Wł./wył. 2 / 3 na dzień
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality