China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] |
25 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sp. srebrna |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Regulator upustowy ciśnienia |
Grupa produktów |
Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał korpusu |
Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto |
Materiał membrany siłownika |
EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
1.2 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] |
0.15 bar |
Ograniczenie przepływu |
Nie |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] |
250 cm² |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu |
Nie |
Regulator ciśnienia |
Regulator upustowy ciśnienia |
SCIP dossier no. |
d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name |
AFD/A |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ nastawy |
Regulowany |
Typ, wersja |
AFA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wersja montażowa |
By-pass |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] |
1.2 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] |
0.15 bar |
Średnica [mm] [Max.] |
250 mm |
Średnica [mm] [Min.] |
15 mm |