AFPQ 4
AFPQ 4

AFPQ 4 0,5/0,15-1,5 bar PN40 człon reg.

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.76 Kg
Masa netto 1.76 Kg
EAN 5702421808504

 

Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 40 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Dozwolone czynniki Woda obiegowa
Funkcja Regulator różnicy ciśnień i przepływu
Materiał korpusu Stal, nr1.0338, ocynkowana i chromianowana na żółto
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.15 bar
Nazwa producenta Danfoss
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 sp. czerwona
Opis Siłowniki - ciśnienia, przepływu
Opis AFPQ 4
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 250 mm2
Regulacja przepływu Tak
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] 0.5 bar
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 1.5 bar