Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 173 produktu/-ów
AFD, 8.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 8–16 32 cm2, sp. czarna
AFD, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 3–12 32 cm2, sp. czerwona
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 1-6 80cm2 sp. czerwona
AFD, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 0,5–3 80 cm2, sp. żółta
AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 sp. żółta
AFD, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona
AFD, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²
AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sp. żółta
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 160 cm²
AFD PB25 1–6 160 cm2 BlueC
AFD 2, 3.00 bar - 8.50 bar, 80 cm²
Pressure reduction actuator
AFD 2, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
Siłownik reduktora ciśnienia
Widok: