AVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 gwint, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.493 Kg
Masa netto 5.13 Kg
Volume 9.562 Liter
EAN 5702421541722

 

Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AVD PN25 20/6,3 3-12 gwint, zasil./powr.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Reduktor ciśnienia
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownika EPDM
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.02
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
Rozmiar zaworu DN 20
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AVD
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Wersja montażowa Zasilanie
Współczynnik kawitacji 0.6
Współczynnik kawitacji 100% 0.41
Współczynnik kawitacji 25% 0.66
Współczynnik kawitacji 50% 0.54
Współczynnik kawitacji 75% 0.53
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 12 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 3 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 20 bar
Średnica [mm] 20 mm
Średnica połączenia G 1 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality