AFD
003G1004
AFD 0,1-0,7 bar PN25, człon regul.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AFD 0,1-0,7 bar PN25, człon regul.
Masa brutto | 12.94 kg |
Masa netto | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Masa brutto | 12.94 kg |
Masa netto | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Dozwolone czynniki | Woda obiegowa |
Funkcja | Reduktor ciśnienia |
Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Ograniczenie przepływu | Nie |
Opis | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 sp. żółta |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFD |
Wersja montażowa | Zasilanie |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 0.7 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Dozwolone czynniki | Woda obiegowa |
Funkcja | Reduktor ciśnienia |
Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Ograniczenie przepływu | Nie |
Opis | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 sp. żółta |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFD |
Wersja montażowa | Zasilanie |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 0.7 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.1 bar |