AFD
AFD

003G1000

AFD 8-16 bar PN25, człon regul.

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.65 kg
Masa netto 11.77 kg
EAN 5702421808146

 

Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Dozwolone czynniki Woda obiegowa
Funkcja Reduktor ciśnienia
Grupa produktów Siłowniki - ciśnienia, przepływu
Materiał korpusu Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AFD PB25 8–16 32 cm2, sp. czarna
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 32 cm²
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFD
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 16 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 8 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality