Rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych

Wyświetlanie 13 produktu/-ów

QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

QT 45-60 °C, DN 10-20, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32

QT 45-60 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

QT 35-50 °C, DN 10-20, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

QT 35-50 °C, DN 25-32, siłownik termostatyczny do regulacji temperatury powrotu

QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

Element termostatyczny QT do zaworów AB-QM DN10-20, zakres nastaw 65-85°C

Widok: