ABNM A5 0-10V, LOG, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalnie zamknięty

082F1160

ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.108 Kg
Masa netto 0.108 Kg
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124469

 

Charakterystyka regulacyjna zaworu LOG
China RoHS compliance Out of scope
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, siłownik termiczny
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Thermal actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM DN 10-32
Label product Yes
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EC EN 60730
UL 60730
Położenie bez napięcia Normalnie zamknięty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP dossier product name 082F1160
Skok [mm] 5 mm
Stopień ochrony IP IP 54
Typ sygnału sterującego Analogowe
Typ, wersja ABNM A5 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0 - 10 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality