W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 19 produktu/-ów
AME 435 QM, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, siłownik sterowany sygnałem analogowym do AB-QM DN 125-150
AME 113, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 13 SU-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
Siłownik AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry), do stosowania z zaworami AB-QM DN 10-32
AME 113, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, sterowanie 0-10V, certyfikat UL, do zaworów AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 32.00 mm
Siłownik AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół)), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 32.00 mm
Siłownik AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, sterowanie modulowane, posiada certyfikat UL, siłownik z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry), do stosowania z zaworami AB-QM DN 125-150